Dinamometri Multicomponente, forze massime fino a 10 kN, Giunti di accoppiamento 90x105 mm / 9129A
9129A
Questi dinamometri multicomponenti piezoelettrici servono a misurare le tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di una forza.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Piccolo design
- Ampio campo di misura
- Piccolo errore di temperatura
- Per la misurazione della forza di taglio
- Per misurazioni generali di forza multicomponente
- Sistema modulare con adattatori macchina e portautensili per i processi di tornitura
Questi dinamometri sono costituiti da quattro sensori di forza a tre componenti, montati con un elevato precarico tra la piastra di copertura e le due piastre di base laterali. Grazie al montaggio speciale dei sensori, si ottiene un piccolo errore di temperatura. I sensori di forza contengono ciascuno tre dischi di cristallo, uno dei quali è sensibile alla pressione nella direzione y e gli altri due alla forza di taglio nelle direzioni x o z. Le forze vengono misurate praticamente senza alcuno spostamento. Le uscite dei quattro sensori di forza integrati vengono trasmesse alla presa a flangia a 9 poli. È possibile effettuare misure di forza-momento multicomponente. I quattro sensori sono montati con isolamento a terra. In questo modo si evitano in larga misura i problemi di loop di massa. I dinamometri sono resistenti alla corrosione e protetti dall'ingresso di lubrificanti di raffreddamento. Utilizzato insieme alla famiglia di cavi di collegamento Tipo 1687B o Tipo 1677A, il dinamometro è sigillato secondo il grado di protezione IP67.
Caricamento in corso
Caricamento in corso