Dinamometri Multicomponente, forze massime fino a 30 kN, Giunti di accoppiamento 140x190 mm / 9139A

9139A
Questi dinamometri multicomponenti piezoelettrici servono a misurare le tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di una forza.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ampio campo di misura
- Design brevettato e ampiamente compensato dalla temperatura
- Design compatto e molto robusto
- Alta frequenza naturale
Grazie all'impiego di sensori piezoelettrici di forza, questi dinamometri non solo misurano forze di grandi dimensioni, ma possono anche misurare con precisione forze di piccole dimensioni nell'intervallo di Newton. L'elevata frequenza naturale e l'alta sensibilità dei sensori piezoelettrici consentono di acquisire segnali di misura di alta qualità di processi molto dinamici nella lavorazione o in applicazioni generali di misurazione della forza. I dinamometri sono costituiti da quattro sensori di forza a tre componenti montati con un elevato precarico tra la piastra di copertura e le due piastre di base laterali. Questo speciale montaggio dei sensori consente di ottenere un basso errore di temperatura. Ogni sensore di forza contiene tre anelli di cristallo, uno dei quali è sensibile alla pressione nella direzione y e gli altri due al taglio nelle direzioni x e z. Le forze vengono misurate praticamente senza spostamento. Le uscite dei quattro sensori di forza montati vengono inviate alla presa flangiata a 9 poli. Sono possibili anche misure di forza-momento multicomponente. I quattro sensori sono montati in modo da essere elettricamente isolati da terra. In questo modo si eliminano in gran parte i problemi di loop di massa. I dinamometri sono resistenti alla corrosione e protetti contro la penetrazione di spruzzi d'acqua o di liquidi da taglio. I dinamometri, compreso il Cavo di collegamento Tipo 1687B5 o Tipo 1677A5, soddisfano il grado di protezione IP67.
Caricamento in corso
Caricamento in corso