Dinamometri Multicomponente, forze massime fino a 30 kN, Giunti di accoppiamento 600x400 mm / 9253B
9253B
Questi dinamometri multicomponenti piezoelettrici sono stati progettati per misurare le tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di una forza.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Piastra superiore: alluminio o acciaio
- Piastre superiori disponibili lisce, con fori filettati o scanalature a T
- Montaggio semplice
- Stabile e affidabile
- Impermeabile
Le piastre di forza multicomponente sono costituite da quattro elementi di misurazione triassiale. Ogni elemento contiene un sensore di forza precaricato. I sensori al quarzo sono montati tra due piastre d'acciaio nell'alloggiamento del sensore. Due anelli di quarzo sono sensibili al taglio e misurano le componenti di forza Fx e Fy, mentre un anello di quarzo sensibile alla pressione misura la componente Fz di una forza che agisce in qualsiasi direzione sulla piastra di forza. Le cariche elettriche proporzionali alle diverse componenti sono condotte attraverso gli elettrodi ai contatti del connettore. Le dodici uscite dei quattro elementi di misurazione triassiale della forza sono collegate al box sommatore in modo da poter misurare le tre componenti della forza Fx, Fy, Fz e calcolare le tre componenti del momento Mx, My, Mz. I quattro sensori sono montati elettricamente isolati a terra. Pertanto, i problemi di loop di terra sono in gran parte eliminati. Le piastre di forza sono resistenti alla corrosione e protette contro la penetrazione di spruzzi d'acqua e agenti refrigeranti. Insieme al cavo di collegamento Tipo 1687B5 o Tipo 1677A5, le piastre di forza corrispondono al grado di protezione IP67. Una protezione protegge il sensore e il cavo da danni meccanici.
Caricamento in corso
Caricamento in corso