Dinamometri Multicomponente, coppie massime fino a 200 Nm / 9272

Questi dinamometri multicomponenti piezoelettrici servono a misurare le tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di una forza e la coppia Mz.

9272

Questi dinamometri multicomponenti piezoelettrici servono a misurare le tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di una forza e la coppia Mz.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Strumento di misura della forza multicomponente compatto e robusto
  • Adatto per la misurazione della forza di taglio durante la foratura
  • Uso universale
Questi dinamometri sono costituiti da un sensore a quattro componenti montato con un elevato precarico tra una piastra di base e una piastra superiore. I quattro componenti vengono misurati praticamente senza spostamento. Occorre tenere presente che i carichi combinati ed eccentrici possono ridurre i campi di misura. Il sensore è montato elettricamente isolato a terra. Pertanto, i problemi di loop di terra sono ampiamente eliminati. I dinamometri sono antiruggine e protetti contro la penetrazione di spruzzi d'acqua e agenti refrigeranti. Insieme a un cavo di collegamento del tipo 1677A5 o 1679A5, corrispondono alla classe di protezione IP67.
Caricamento in corso
Caricamento in corso