Dispositivi di prova antropomorfi THOR-50M, manichini per crash test / TH-472-0000

Il THOR (Test device for Human Occupant Restraint) è un dispositivo di prova antropomorfo (ATD) i cui dati antropomorfi corrispondono a quelli di un uomo adulto del 50° percentile. La sua applicazione principale è il crash test.

TH-472-0000

Il THOR (Test device for Human Occupant Restraint) è un dispositivo di prova antropomorfo (ATD) i cui dati antropomorfi corrispondono a quelli di un uomo adulto del 50° percentile. La sua applicazione principale è il crash test.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Predisposizione per DTI, fino a 288 canali
  • Strumentazione standard inclusa
  • Strumentazione opzionale in base alle esigenze del cliente
  • Configurazione possibile secondo NHTSA o EuroNCAP
Questo manichino è stato sviluppato con il finanziamento dell'NHTSA ed è attualmente il modello più avanzato di manichino per i test di impatto frontale. Rispetto al precedente manichino standard per l'impatto frontale (Hybrid III 50%-man), il manichino THOR è dotato di una migliore biofideltà - una rappresentazione del comportamento umano - e di una strumentazione estesa per determinare meglio i parametri rilevanti per quanto riguarda le lesioni e i meccanismi di lesione. Il manichino Kistler THOR-50M soddisfa i requisiti in conformità con TB026 (specifiche e criteri EuroNCAP per THOR-50M) e da maggio 2020 Kistler è ufficialmente elencata come fornitore di questo manichino per i test EuroNCAP. I requisiti di risposta al test e le specifiche del corridoio dei parametri corrispondono alla procedura di qualificazione richiesta.
Caricamento in corso
Caricamento in corso