Dispositivi di calibrazione stazionari caliTEST stazionari per chiavi dinamometriche / 5413-5761
5413-5761
Le serie stazionarie caliTEST sono dispositivi di taratura per il collaudo e la taratura rapida e precisa delle chiavi dinamometriche. Le varianti 300, 1000 e 1500 possono essere ampliate con un'unità opzionale da 50 Nm per ottenere un campo di taratura da 0,5 a 1500 Nm.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Calibrazione e collaudo di chiavi dinamometriche indicatrici e di regolazione
- In conformità ai requisiti della norma DIN EN ISO 6789:2003 e della norma VDI/VDE 2645 Parte 2.
Il dispositivo di taratura è costituito da una base di montaggio per chiavi dinamometriche, da un'unità di azionamento con un trasduttore di coppia di riferimento multirange, da un sistema elettronico di misurazione e controllo e da un sistema di valutazione. Le chiavi dinamometriche da tarare sono montate orizzontalmente e accoppiate all'unità di azionamento tramite adattatori quadrati intercambiabili, come specificato nella norma DIN 3121. Un supporto per la chiave liberamente regolabile consente di alloggiare la chiave dinamometrica in modo standard. La lunghezza massima possibile della chiave varia a seconda dell'apparecchiatura di prova. L'unità opzionale da 50 Nm può essere posizionata sul lato destro o sinistro.
Caricamento in corso
Caricamento in corso