Dispositivi di prova stazionari cerTEST stazionari per utensili dinamici / 5413-5392s

La serie stazionaria cerTEST è costituita da dispositivi di test per la verifica rapida e precisa degli utensili dinamici.

5413-5392s

La serie stazionaria cerTEST è costituita da dispositivi di test per la verifica rapida e precisa degli utensili dinamici.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Test dei nutrunner
  • Simulatori di durezza idraulica dei giunti a controllo elettronico
  • Verifica del comportamento della coppia e della velocità di rotazione di avvitatori pneumatici ed elettrici
  • Test di coppia di chiave dinamometrica e di utensili ad impulso
Nella sua versione base, il dispositivo di test è costituito da un'unità di base con involucro avvolgente, che contiene i simulatori di giunti ibridi, il sistema elettronico di misurazione e controllo e un'unità idraulica. Sulla superficie di lavoro del dispositivo di test, è possibile posizionare fino a cinque diversi simulatori di giunti uno accanto all'altro per testare gli utensili dinamici. Gli utensili dinamici da testare sono accoppiati ai simulatori di giunti tramite adattatori quadrati come specificato nella norma DIN 3121. I simulatori di giunti, con sensori di coppia e di angolo incorporati e il sistema di frenatura idraulica, consentono di simulare esattamente le durezze dei giunti che si verificano in situazioni reali e quelle richieste per le prove di conformità alle norme. In questo modo, gli utensili rotanti possono essere testati consecutivamente in diverse simulazioni di giunti tutte le volte che è necessario e i dati raccolti possono essere documentati. Il supporto opzionale per il mandrino è un supporto meccanico per mandrini incorporati che possono essere testati sul dispositivo di test. Il mandrino può essere adattato al simulatore di articolazione specifico utilizzando la culla scorrevole orizzontale e il supporto del mandrino regolabile verticalmente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso