Dispositivi mobili di taratura e prova combiTEST mobile per utensili dinamici / 5413-5121

I dispositivi mobili di taratura e collaudo combiTEST sono dispositivi per la taratura e il collaudo rapidi e precisi degli utensili dinamici. Le loro dimensioni compatte e il funzionamento a batteria indipendente dalla linea ne consentono l'utilizzo direttamente sulla linea di assemblaggio.

5413-5121

I dispositivi mobili di taratura e collaudo combiTEST sono dispositivi per la taratura e il collaudo rapidi e precisi degli utensili dinamici. Le loro dimensioni compatte e il funzionamento a batteria indipendente dalla linea ne consentono l'utilizzo direttamente sulla linea di assemblaggio.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Collaudo di nutrunner in conformità alle linee guida VDI/VDE
  • Calibrazione e collaudo di chiavi dinamometriche indicatrici e di regolazione
Questo dispositivo di taratura e prova è costituito da un telaio di montaggio mobile con involucro avvolgente, che contiene i simulatori di giunti ibridi, la base di montaggio per le chiavi dinamometriche, un'unità di azionamento con trasduttore di riferimento di coppia multirange, un sistema elettronico di misurazione e controllo, un'unità idraulica e l'accumulatore. Come unità di valutazione e di funzionamento, viene utilizzato un sistema PC industriale opzionale rotante e inclinabile con touchscreen e tastiera pieghevole o un notebook su un supporto opzionale per notebook. Sulla superficie di lavoro del dispositivo di taratura e prova, è possibile posizionare fino a quattro diversi simulatori di giunti affiancati per testare gli utensili dinamici. Gli utensili dinamici da testare sono accoppiati ai simulatori di giunto tramite adattatori quadrati come specificato nella norma DIN 3121. Le chiavi dinamometriche da tarare sono montate orizzontalmente e accoppiate all'unità tramite adattatori quadrati intercambiabili, come specificato nella norma DIN 3121. Il dispositivo di calibrazione e test può essere azionato tramite un cavo di collegamento alla rete elettrica, ma anche in modo indipendente dalla linea, grazie a una batteria ricaricabile integrata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso