Dispositivo da banco per il test e la calibrazione delle chiavi dinamometriche / 5413-5731

5413-5731
Caratteristiche/vantaggi principali
- Calibrazione secondo DIN EN ISO 6789
- MCT basato su strumenti secondo VDI/VDE 2645-2
- Deviazione del display ≤ 0,5%
- Sensori di coppia sostituibili
- Piattaforma software CEUS
Il dispositivo di taratura è costituito da una base di montaggio per chiavi dinamometriche, da un'unità di azionamento con sensori di riferimento di coppia intercambiabili e da un sistema elettronico di misurazione e controllo. Le chiavi dinamometriche da tarare sono montate orizzontalmente e accoppiate all'unità di azionamento tramite adattatori quadrati intercambiabili. Un supporto per la chiave liberamente regolabile consente di alloggiare la chiave dinamometrica in modo standard. La lunghezza massima possibile della chiave varia a seconda della configurazione del dispositivo di taratura.
Nel software Windows CEUS si seleziona l'utensile da testare o una specifica di prova corrispondente e si avvia il programma di prova. Quando si calibrano le Chiave dinamometriche, il sensore di riferimento della coppia misura la coppia applicata dall'unità di azionamento. Il dispositivo di taratura è controllato da un sistema elettronico di misurazione e controllo integrato, che consente di eseguire rapidamente test automatici con applicazione di carichi ciclici. Tutti i valori misurati vengono visualizzati sullo schermo durante il test e successivamente analizzati dal software CEUS, valutati in base alle specifiche e utilizzati per creare il certificato.