Elementi piezoelettrici di misurazione triassiale della forza, sistema SmartCrash, con Uscita dati digitali / 9359B

9359B
L'elemento piezoelettrico di misurazione della forza SmartCrash con elettronica integrata è in grado di misurare tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di forze dinamiche in qualsiasi direzione. È predestinato alla misurazione di forze d'impatto dinamiche elevate, ad esempio durante le procedure di crash test per la ricerca e sviluppo nel settore automobilistico.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ampio campo di misura (Fx: 300 kN; Fy, Fz: 100 kN)
- Alta sensibilità
- Eccellente linearità su tutto il campo di misura
- Preelaborazione e archiviazione integrata dei dati
- Uscita dati digitali
- Funzionalità TEDS (dati di calibrazione e identificazione del sensore)
- Precarico e calibrato
L'elemento angolare SmartCrash è costituito da un corpo di copertura con un raggio di R150 e una piastra di base, da sensori al quarzo piezoelettrici (quattro unità) precaricati da una vite di espansione tra la piastra di base e la piastra superiore e da un'elettronica integrata per la preelaborazione dei dati. Ogni singolo elemento di misurazione triassiale SmartCrash misura le tre forze ortogonali Fx, Fy e Fz delle forze che influiscono durante l'incidente. I sensori piezoelettrici dell'elemento angolare generano una carica proporzionale alla forza, che viene sommata, amplificata ed elaborata. In ogni singolo elemento di misurazione triassiale SmartCrash è incorporata un'unità per la digitalizzazione dei segnali analogici (modulo DiMod). I segnali di carica vengono convertiti in un segnale di tensione, digitalizzati da un convertitore A/D e memorizzati in un registratore di dati centrale che esegue simultaneamente la parametrizzazione e il controllo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso