Elettronica analogica per banchi prova pneumatici / 5633A

5633A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Elettronica analogica per banchi di prova per mozzi di misura RoaDyn basati su estensimetri
- 24 canali
- Guadagno standard di 4 per un segnale di uscita di ±10 Vc.c. per canale
- Alimentazione di alta precisione per i sensori installati nell'hub di misura
La catena di misura consiste tipicamente in un hub di misura, un cavo di collegamento e un sistema di banco prova analogico tipo 5633A1. I modelli a 24 canali consentono di collegare hub di misura con un massimo di sei celle di carico. Il sistema elettronico del banco prova analogico viene montato con quattro viti in un ambiente conforme alle specifiche. Il sistema è collegato al Trasduttore di forza della ruota con il Cavo di collegamento Tipo 1795A14 o 1795A24. È collegato al sistema di acquisizione dati del cliente con un connettore D-Sub 37 poli pos. incluso per consentire un montaggio personalizzato. Per l'alimentazione è incluso anche un cavo di alimentazione adatto con due connettori da laboratorio. L'elettronica del banco di prova analogico viene impostata tramite un'interfaccia RS-232C.