Elettronica digitale KiRoad Tire Testing per banchi prova pneumatici, da utilizzare con i WFT RoaDyn Sxxx / 9820A

9820A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Elettronica digitale per l'uso con i mozzi di misura RoaDyn Sxxx e l'elettronica tipo 5260A
- DSP veloci per tempi di esecuzione estremamente ridotti
- Varie opzioni di uscita digitale e analogica
- Database dell'hub di misura integrato per gestire i dati di calibrazione e le configurazioni
- Compensazione del braccio di leva integrata
- Facile da usare
L'elettronica KiRoad Tire Testing acquisisce i segnali digitali delle singole celle di carico montate nel mozzo di misura (collegate all'elettronica del mozzo tipo 5260A) e li trasforma in tempo reale in un sistema di coordinate del mozzo, compreso il calcolo necessario delle componenti del vettore forza rimanenti. I moderni processori di segnale digitale (DSP) forniscono una gestione dei dati potente e sincrona, con opzioni di ampliamento orientate al futuro, rendendo il dispositivo in grado di gestire ogni situazione applicativa. La scheda funzionale master elabora i dati di misura di un massimo di quattro hub e fornisce dati in uscita in vari formati. La configurazione degli hub e dei parametri di sistema avviene in modo intuitivo tramite un'interfaccia grafica basata su browser, attraverso computer collegati in LAN. Il software KiCenter (in dotazione) consente di gestire completamente le impostazioni e le banche dati interne.