Elettronica per tutti i sensori collegabili con connessione a spina S2 / S2 Verstaerker
S2 Verstaerker
Si tratta di un'elettronica a luce alternata per tutte le barriere luminose a innesto con attacco S2.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: 4 kHz
- Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
- Interruttore per il livello di amplificazione I/II
- Estensione dell'impulso 1 ... 100 ms regolabile
- Commutazione statica / dinamica-statica
- Connessione: Spina M12, 4 poli
L'elettronica S2 può essere utilizzata per tutte le Barriere luminose a forcella e per le Barriere luminose sdoppiate con design plug-in. Ciò si traduce in un'elevata flessibilità con il sistema standardizzato S2 Miniatura a innesto; i tipi di elettronica e di sensore possono essere combinati tra loro. Un sistema elettronico S2 può essere utilizzato con diverse barriere fotoelettriche, a seconda dell'applicazione. La sensibilità o il guadagno delle rispettive barriere luminose collegate possono essere specificati nell'elettronica S2.
Caricamento in corso
Caricamento in corso