Emissione acustica Catene di misura AE (sensore AE più Accoppiatore AE, entrambi selezionabili) / 8852A

8852A
Il modello 8852A è una catena di misura dell'emissione acustica configurabile per aree ad alta temperatura e pericolose.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ampia selezione di sensori di emissione acustica del tipo 8152C
- Ampia selezione di Accoppiatori di Emissione Acustica Tipo 5125C
- Opzione: sicurezza intrinseca o aree pericolose ATEX, IEC, EX e CSA (Zona 0 o Zona 2)
Il sensore AE piezotron è composto dall'alloggiamento del sensore, dall'elemento di rilevamento piezoelettrico e dal convertitore di impedenza incorporato. L'elemento di rilevamento dell'emissione acustica, realizzato in ceramica piezoelettrica, è montato su un sottile diaframma in acciaio. La sua struttura determina la sensibilità e la risposta in frequenza del sensore. La superficie di accoppiamento del diaframma saldato nell'alloggiamento è leggermente sporgente per misurare i segnali AE. In questo modo, al momento del montaggio si ottiene una forza di accoppiamento definita con precisione. Ciò assicura un accoppiamento costante e riproducibile per la trasmissione AE. L'Accoppiatore AE piezotron, con convertitore RMS integrato e interruttore di allarme, è stato appositamente progettato per l'elaborazione dei segnali di emissione sonora ad alta frequenza dei sensori AE-Piezotron di Kistler. Nel caso dei tipi standard 5125C2 e 5125C3, l'unità viene fornita con un guadagno impostato su x10, mentre il guadagno può essere impostato dall'utente con ponticelli su x1, x100 o x1000 a seconda dell'ampiezza del segnale. Nel caso della versione IS/ATEX, il guadagno deve essere configurato al momento dell'ordine e non può essere modificato in seguito.
Caricamento in corso
Caricamento in corso