Estensimetri a mano, alimentati a batteria / 4703B
![Estensimetri a mano, alimentati a batteria / 4703B L'estensimetro palmare è un dispositivo di misura universale, indipendente dalla corrente alternata, per il collaudo di apparecchiature di misurazione della forza e della coppia, mediante verifica con sensori basati su estensimetri.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-793_web.webp)
4703B
L'estensimetro palmare è un dispositivo di misura universale, indipendente dalla corrente alternata, per il collaudo di apparecchiature di misurazione della forza e della coppia, mediante verifica con sensori basati su estensimetri.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ingresso estensimetro ampio: 0,8 ... 5 mV/V, ponte intero
- Errore di linearità: <0.05%
- Display LCD a 5 cifre
- Visualizzazione dei valori momentanei, massimi e minimi.
- 16 campi di misura programmabili (metodo a 2 punti) con funzione di tara
Il dispositivo di misura elettronico 4703B per sensori di deformazione è mobile e indipendente dall'alimentazione CA.
È dotato di un display retroilluminato e ben leggibile. Il funzionamento è semplice grazie ai tasti del pannello frontale con tutte le funzioni più importanti (ad es. tara, visualizzazione del valore minimo e massimo, selezione rapida del campo di misura). Il menu intuitivo facilita la parametrizzazione.
È possibile collegare direttamente il sensore a estensimetro o il Sensore di coppia estensimetrico. L'unità di misura del display è liberamente definibile.
Possono essere visualizzati i seguenti valori: valore momentaneo, valore massimo, valore minimo, sovraccarico, unità e carica della batteria.
L'unità di misura è resistente agli spruzzi (IP54) e viene consegnata in una solida custodia.
È possibile effettuare una calibrazione accreditata del 4703B e del sensore come catena di misura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso