Famiglia di moduli di misura per la misurazione e l'accensione di accenditori pirotecnici / K3889AS

Modulo di espansione KiTimer 2.0 per l'unità base del sistema stazionario tipo K3800AS, utilizzato in laboratorio.

K3889AS

Modulo di espansione KiTimer 2.0 per l'unità base del sistema stazionario tipo K3800AS, utilizzato in laboratorio.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Innesco di accenditori pirotecnici in prove stazionarie
  • Regolazione della corrente di accensione, della durata dell'impulso e del tempo di ritardo
  • Registrazione del tempo di accensione, delle curve di corrente e di tensione
  • La "Spina di inibizione" impedisce l'accensione involontaria.
  • Programmazione e controllo tramite il software CrashDesigner
  • Facilmente installabile nell'unità base del sistema fisso
  • Uscite di commutazione aggiuntive disponibili per l'infrastruttura di test

Il modulo KiTimer 2.0 si installa facilmente in uno slot libero dell'unità base del sistema fisso. La programmazione e l'attivazione/controllo durante il funzionamento sono gestiti tramite software (CrashDesigner). Sono disponibili uscite di commutazione aggiuntive per interagire con il resto dell'infrastruttura di test.

Caricamento in corso
Caricamento in corso