Foro centrale accelerometri PiezoStar leggeri, 5000 g / 8715A
8715A
La famiglia 8715A è costituita da accelerometri miniaturizzati e leggeri per la misurazione di urti e vibrazioni, in particolare in condizioni di temperatura variabile.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Modalità tensione IEPE
- Esclusivo elemento di rilevamento PiezoStar
- Intervallo di temperatura operativa: -54 ... 165°C (-65 ... 330°F)
- Sensibilità alle bassissime temperature
- Leggero, ermeticamente sigillato
- Conformità alla normativa CE
Gli accelerometri con connettore laterale 8715A sono dotati dell'esclusivo elemento sismico PiezoStar di Kistler. Funzionante a -55 ... 165°C (-65 ... 330°F), questo elemento unico fornisce un'ampia frequenza operativa, un coefficiente di sensibilità a temperatura bassissima di -0,01%/°C (-0,006%/°F), una bassa deformazione di base e una bassa sensibilità trasversale per ridurre al minimo gli errori di misura. Un circuito interno di conversione di impedenza Piezotron converte la carica sviluppata nell'elemento sismico PiezoStar durante l'urto o la vibrazione in un convertitore di tensione di carica. Gli accelerometri PiezoStar offrono un'eccellente stabilità e ripetibilità a lungo termine. Questi accelerometri sono elettricamente isolati da terra e hanno custodie in titanio ermeticamente sigillate.
Caricamento in corso
Caricamento in corso