Foro centrale accelerometri PiezoStar leggeri, 250 ... 1000 g / 8715B

Kistler offers single-axis accelerometers for engine and powertrain NVH testing featuring ultra-low temperature sensitivity.

8715B

La famiglia 8715B è costituita da accelerometri miniaturizzati e leggeri per la misurazione di urti e vibrazioni, in particolare in condizioni di temperatura variabile.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Modalità tensione IEPE
  • Esclusivo elemento di rilevamento PiezoStar
  • Intervallo di temperatura operativa: -54 ... 165°C (-65 ... 330°F)
  • Sensibilità alle bassissime temperature
  • Leggero, ermeticamente sigillato
  • Conformità alla normativa CE
Gli accelerometri con connettore laterale 8715B sono dotati dell'esclusivo elemento sismico PiezoStar di Kistler. Funzionante a -54...165°C (-65...329°F), questo elemento unico fornisce un'ampia frequenza operativa, una deformazione di base e una bassa sensibilità trasversale per ridurre al minimo gli errori di misura. Un circuito interno di conversione di impedenza Piezotron converte la carica sviluppata nell'elemento sismico PiezoStar durante gli urti o le vibrazioni in un convertitore di tensione di carica. Gli accelerometri PiezoStar offrono un'eccellente stabilità e ripetibilità a lungo termine. Questi accelerometri sono elettricamente isolati da terra e hanno custodie in titanio ermeticamente sigillate.
Caricamento in corso
Caricamento in corso