Generatori di carica Palmare per il test dell'Amplificatore di carica / 5363A

Questo dispositivo portatile è un generatore di carica mobile alimentato a batteria per il test funzionale e la regolazione di base degli amplificatori di carica.

I comandi manuali consentono una rapida regolazione dell'uscita del segnale desiderato. Il pulsante "On" è protetto contro l'attivazione accidentale.

5363A

Questo dispositivo portatile è un generatore di carica mobile alimentato a batteria per il test funzionale e la regolazione di base degli amplificatori di carica. I comandi manuali consentono una rapida regolazione dell'uscita del segnale desiderato. Il pulsante "On" è protetto contro l'attivazione accidentale.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Segnale di uscita: ≈0 ... ±100000 pC
  • Regolazione con potenziometro a 10 giri
  • Interruttore di polarità e pulsante per l'attivazione/disattivazione dell'uscita
  • Errore di precisione di lettura: <±3%
  • Uscita di tensione per la misura di riferimento
Questo generatore di carica può essere collegato al posto di un sensore o in parallelo a un sensore nella catena di misura. Il dispositivo deve essere collegato ogni volta a un solo amplificatore. I cavi utilizzati per il collegamento del generatore di carica all'amplificatore non devono superare la lunghezza di 3 m. La regolazione visiva tramite il potenziometro consente un'accuratezza di <±3%, mentre l'accuratezza per un determinato intervallo può essere aumentata da una precedente contromisura della tensione di uscita.
Caricamento in corso
Caricamento in corso