Generatori di pressione per la calibrazione e la verifica dei sensori / Pressure Generator

Questi generatori di pressione sono adatti per la calibrazione e la verifica dei sensori di pressione piezoelettrici.

Pressure Generator

Questi generatori di pressione sono adatti per la calibrazione e la verifica dei sensori di pressione piezoelettrici.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Provato e testato per i sensori di pressione piezoelettrici
  • Pressione idraulica fino a 10000 bar
  • Carico quasi statico e dinamico disponibile
  • Possibilità di più calibrazioni simultanee
I generatori di pressione Kistler sono stati sviluppati specificamente per calibrare o verificare i sensori di pressione piezoelettrici. Sono disponibili generatori di pressione per impulsi brevi (durata dell'impulso <10 ms) e quasi statici (durata dell'impulso da 10 a 30 s). Ciò consente calibrazioni precise e calibrazioni di sensori IEPE con costanti di tempo brevi. Entrambi i tipi di generatori di pressione sono utilizzati nelle procedure accreditate dei laboratori Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso