Interfacce on-board to off-board Wall Box per i sistemi KiHUB, non robusto / K3980B

K3980B
Queste scatole a parete forniscono un'interfaccia tra le parti a bordo e quelle fuori bordo dei sistemi di misura KiHUB; appartengono alla famiglia K3980B.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Alimentazione con 56 V e potenza fino a 450 W
- Filtrazione dell'alimentazione principale
- Indicazione dello stato del carico
- Interfaccia Ethernet LAN 100Base-TX
- Trasferimento del segnale di trigger e di sincronizzazione
- Interfaccia di trigger opzionale
- Interfaccia digitale opzionale
Il Wall Box è il collegamento fuori bordo per il Cavo di traino collegato ai sistemi KiHUB di bordo (tipo K878A o K3789A). In questo modo, si stabilisce un collegamento reciproco tra i sistemi di misura distribuiti (a bordo e fuori bordo). La tensione di alimentazione esterna all'ingresso principale della Wall Box può variare in un ampio intervallo da 85 V a 264 V CA. Non è necessario un adattamento manuale tramite configurazione. La Wall Box è dotata di uno switch Ethernet TCP/IP integrato (100 Mbit/s) per collegare il PC della sala di controllo direttamente o tramite LAN al sistema di bordo tramite cavo di collegamento e al web-IO opzionale per l'interfaccia digitale. Utilizzando il web-IO opzionale è possibile controllare, acquisire e monitorare il segnale di commutazione di due ingressi e due uscite digitali tramite TCP/IP Ethernet. Il connettore Star Point offre la possibilità di collegare la Wall Box a un'unità centrale di distribuzione dei trigger, ad esempio Trigger Star Point (tipo K3981B), per trasferire un segnale di sincronizzazione master e/o un trigger generato nel banco di prova. Inoltre, è disponibile un'interfaccia di trigger opzionale con: ingressi di trigger per interruttori e uscite a collettore aperto (2x T0, 1x inizio registrazione), uscite di trigger optoisolate a collettore aperto (max. 48 V / 500 mA - 4x T0, 1x inizio registrazione, 2x uscite di sincronizzazione optoisolate). Il trigger di inizio registrazione è sempre bidirezionale, mentre il trigger T0 può essere utilizzato in modalità unidirezionale più veloce e richiede una seconda coppia di fili.
Caricamento in corso
Caricamento in corso