Interruttori di prossimità induttivi con cavo integrato (5 m, D-Sub 9 spilli pos.) / 2233B

2233B
Questi interruttori di prossimità induttivi vengono utilizzati per avviare le misure quando si utilizzano strumenti di misura specifici.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Trigger di avvio della misura
- Compatibile con gli amplificatori di carica dei tipi 5070A, 5080A e 5167A
- Diametro: 8 mm
Questi interruttori di prossimità induttivi con cavo integrato da 5 m vengono utilizzati per avviare le misure quando gli amplificatori di carica dei tipi 5070A, 5080A e 5167A o il ricevitore WL 5347A vengono utilizzati con il software Dynoware o l'app PTS.
Caricamento in corso
Caricamento in corso