KiRoad Performance per i trasduttori di forza per ruote RoaDyn S6xy / 9817B

9817B
Le unità elettroniche KiRoad Performance per i trasduttori di forza per ruote (WFT) RoaDyn S6xy forniscono l'alimentazione, la configurazione, l'elaborazione del segnale e l'uscita dei dati per un massimo di quattro WFT per prove su veicoli e in laboratorio.
Caratteristiche/vantaggi principali
- DSP veloci per tempi di esecuzione estremamente ridotti
- Diverse opzioni di uscita digitale e analogica
- Il database WFT integrato amministra i dati di calibrazione e le configurazioni, compresa l'esportazione ISO.
- Funzionamento senza fili con dispositivi mobili dotati di WLAN
- Predisposto per la connettività estesa dei dati ad altri sensori Kistler
L'unità KiRoad Performance acquisisce i segnali digitali delle singole celle di carico collegate alla famiglia di elettroniche per ruote Tipo 5241A (applicazione rotante nei test su strada) o alla famiglia di elettroniche per mozzi Tipo 5243A (applicazione stazionaria nel laboratorio di prova) e li trasforma in tempo reale in un sistema di coordinate del veicolo, compreso il calcolo necessario delle componenti del vettore forza rimanenti. I moderni processori di segnale digitale (DSP) forniscono una gestione dei dati potente e sincrona con opzioni di ampliamento orientate al futuro, in modo che il dispositivo sia in grado di gestire ogni situazione applicativa. La scheda funzionale master elabora i dati di misura di un massimo di quattro WFT, compresi i relativi canali aggiuntivi, e fornisce dati in uscita in vari formati. La configurazione dei WFT e dei parametri di sistema avviene in modo intuitivo attraverso un'interfaccia grafica basata su browser, tramite connessione wireless, computer collegati alla LAN (tablet) o smartphone. Il software KiCenter (incluso nella fornitura) fornisce una gestione completa delle impostazioni e delle banche dati interne.
Caricamento in corso
Caricamento in corso