Manichini biofidelici per crash test con le caratteristiche di frattura di ossa vere o di ossa infrangibili / CTS

CTS
Per una ricostruzione precisa delle sequenze di movimento, dei danni o delle lesioni e dei diversi tipi di collisione, i soggetti di prova Biofidelic come campioni di prova identici aprono la strada a risultati di prova riproducibili.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Tentativi di validazione, ad esempio della guida autonoma
- Ricostruzione di incidenti (test sugli occupanti, test sui pedoni, ecc.)
- Prove di detonazione o prove di mina (ad es. STANAG 4569)
- Corpo artificiale di prova fedele alla natura con scheletro e tessuti molli
- Sistemi airbag e test
- Test del ciclo di vita e test delle vibrazioni, vibrazioni umane
Nel caso di una ricostruzione precisa di sequenze di movimento, danni o lesioni, in futuro si dovrà utilizzare il manichino per crash test Biofidelic. Questi manichini per crash test Biofidelic vengono costantemente sviluppati in collaborazione con l'HTW di Dresda, sotto la supervisione del Prof. Dr. Lars Hannawald e del Dr. Michael Weyde, e vengono prodotti secondo lo stato dell'arte della tecnologia in una fabbrica di manichini appositamente progettata presso CTS.
Le caratteristiche speciali del manichino Biofidelic, in particolare la comparabilità con l'essere umano reale, sono il risultato dello speciale metodo di costruzione. Tutti i materiali utilizzati sono conformi nelle loro caratteristiche fisiche in modo ottimale a quelle dei "componenti dell'essere umano reale". Così, ad esempio, la densità ossea e le strutture ossee assomigliano nei dettagli a quelle dello scheletro umano. Grazie alla densità corporea simile a quella dell'essere umano reale, è possibile provocare danni da collisione, ad esempio, sui veicoli in modo molto più realistico di quanto fosse possibile in precedenza con manichini in acciaio o plastica. Inoltre, i medici possono ora mettere in relazione diretta le lesioni reali delle parti coinvolte nell'incidente con quelle dei danni del manichino Biofidelic utilizzato.
Caricamento in corso
Caricamento in corso