Misura della candela, M14x1,25 / 6118C

La candela di misura include il Sensore di pressione in cilindro piezoelettrico più piccolo al mondo. Ciò consente di eseguire misurazioni di qualità della pressione del cilindro senza la necessità di eseguire complessi fori di misurazione aggiuntivi.

6118C

La candela di misura include il Sensore di pressione in cilindro piezoelettrico più piccolo al mondo. Ciò consente di eseguire misurazioni di qualità della pressione del cilindro senza la necessità di eseguire complessi fori di misurazione aggiuntivi.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Spina e gioco, non è necessaria alcuna modifica al motore
  • Sensore di pressione montato a filo per la massima precisione
  • Alta tensione dielettrica fino a tensioni di accensione di 45 kV
  • Geometrie e valori termici specifici per l'applicazione
  • Manutenibile grazie alla struttura modulare
La candela di misura Kistler del tipo 6118C è disponibile con diversi valori termici, posizioni della scintilla e geometrie. Il collegamento elettrico è costituito da un dado per cavo SAE o da un dado per cavo CUP. Gli isolatori ceramici sono disponibili con un diametro di 9 mm o 10,5 mm, come da requisiti di primo impianto. Lo spazio necessario per l'installazione del sensore è ottenuto grazie a una posizione leggermente eccentrica della ceramica di scintilla (1,6 mm). Una vite perforata, che funge anche da parafiamma, fissa il sensore alla parte inferiore della candela di misura. L'identificazione automatica del sensore PiezoSmart, che facilita la parametrizzazione efficiente delle catene di misura, è disponibile come opzione. La stabilità della candela di misura è stata notevolmente migliorata rispetto al modello precedente, il tipo 6118B. Il design ottimizzato del diametro ceramico protegge la candela da flashover e accensioni errate. Il cavo di segnale del sensore è collegato tramite un connettore a vite e può essere facilmente sostituito dall'utente finale. Grazie al design modulare, è possibile sostituire l'isolatore e il sensore. Se necessario, la sostituzione deve essere effettuata presso un centro tecnico Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso