Misuratore di picco del motore, indicatore elettronico di pressione (0 ... 350 bar) / 2516B

L'Engine Peak Meter Typ 2516B è un robusto strumento di misura per il monitoraggio di motori con una velocità fino a 4000 min-1 . Il software per la valutazione dei dati contenuto negli accessori in dotazione consente di visualizzare graficamente e registrare le variazioni della pressione di picco.

2516B

L'Engine Peak Meter Typ 2516B è un robusto strumento di misura per il monitoraggio di motori con una velocità fino a 4000 min-1 . Il software per la valutazione dei dati contenuto negli accessori in dotazione consente di visualizzare graficamente e registrare le variazioni della pressione di picco.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Valutazione immediata dei dati in loco
  • Batteria ricaricabile
  • Software per la valutazione dei dati incluso
  • Facile da usare
Lo strumento di misura a batteria misura da 1 a 100 cicli di pressione, dai quali calcola i valori medi aritmetici della pressione di picco, la deviazione standard, il gradiente massimo della curva di pressione e la curva di pressione media. I dati numerici sono visualizzati sul display LC e possono essere salvati a piacere. La curva di pressione media tracciata può essere analizzata con il software per la valutazione dei dati contenuto negli accessori in dotazione. Poiché i tubi indicatori lunghi causano oscillazioni del gas che falsano il segnale di misura, il segnale di pressione della bombola può essere smussato con un filtro passa-basso regolabile. I dati di misura possono essere memorizzati in due aree della memoria, ciascuna delle quali contiene 20 record ("Come trovato"/"Come lasciato"). Questa funzionalità avanzata rende l'Engine Peak Meter ideale per il bilanciamento dei cilindri dei motori a gas e diesel. Una funzione di misurazione aggiuntiva consente di visualizzare la pressione di picco senza limiti di tempo e di inviare il segnale analogico del sensore all'uscita del monitor.
Caricamento in corso
Caricamento in corso