Moduli di acquisizione dei dati nxt32 per crash test, per l'uso con sistemi in-dummy o a bordo / K3870B

Questi moduli di acquisizione dati per la registrazione simultanea di dati nelle Applicazioni di crash test sono dotati di 32 canali analogici e 16 digitali e di una frequenza di campionamento massima di 100 kHz.

K3870B

Questi moduli di acquisizione dati per la registrazione simultanea di dati nelle Applicazioni di crash test sono dotati di 32 canali analogici e 16 digitali e di una frequenza di campionamento massima di 100 kHz.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Applicabile per i sistemi in-dummy e a bordo
  • 32 canali analogici e 16 digitali
  • Batteria agli ioni di litio integrata
  • Controllo shunt e compensazione offset programmabile
  • Collegamento a margherita di più unità senza hub
  • Supera le norme SAE J211 e ISO 6487
  • Registrazione diretta nella memoria flash
Il modulo può essere utilizzato come registratore di dati centralizzato all'interno di manichini per crash test, ad esempio WorldSID 50% e 5%. Tuttavia, l'nxt32 può essere utilizzato anche come modulo plugin per i registratori di bordo, come la famiglia KiDAU.
Caricamento in corso
Caricamento in corso