Moduli di elaborazione del segnale, alta tensione, per la misura di tensione a potenziale zero / M635BH

I moduli di elaborazione del segnale ad alta tensione della famiglia M635B sono utilizzati nella tecnologia di misurazione degli incidenti per la misurazione a potenziale zero di tensioni fino a ±1000 V CC CAT II con una precisione migliore dello 0,1% FS.

M635BH

I moduli di elaborazione del segnale ad alta tensione della famiglia M635B sono utilizzati nella tecnologia di misurazione degli incidenti per la misurazione a potenziale zero di tensioni fino a ±1000 V CC CAT II con una precisione migliore dello 0,1% FS.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Tensione di ingresso: ±1000 VDC (CAT II)
  • Certificato secondo IEC/EN 61010-1:2010 e 61010-2-030:2010
  • Resistenza agli urti: 100 g
  • Larghezza di banda (3 dB) fino a 10 kH
  • Errore di linearità migliore di ±0,05%
  • Modulo ID integrabile in spina
Il modulo di elaborazione del segnale ad alta tensione è costituito da due gruppi separati galvanicamente: a) la parte ad alta tensione con alimentazione separata galvanicamente e b) la parte a bassa tensione con convertitore di tensione e amplificazione. Dalla tensione di alimentazione del sistema di misura viene generata una tensione alternata, che viene trasmessa alla parte ad alta tensione da un trasformatore isolato galvanicamente. L'alta tensione di misura viene modulata e trasmessa in modo galvanicamente separato alla parte a bassa tensione. Un demodulatore estrae la tensione di misura e la invia filtrata a un amplificatore per strumentazione. L'uscita del segnale misurato è di 2 V a fondo scala (FS) con un potenziale CC di Ex/2. Il modulo ID Dallas, disponibile come opzione, è integrato nel connettore e consente di leggere l'ID del sensore tramite il bus a 1 filo, a condizione che la funzione sia supportata dal sistema di misura in uso. Il cavo ad alta tensione è dotato di serie di due connettori da laboratorio da 4 mm.
Caricamento in corso
Caricamento in corso