Moduli di espansione, moduli di ingresso digitale per il sistema di acquisizione dati KiDAU stazionario / K3840AS

K3840AS
Questi moduli di espansione per il sistema di crash test Stationary KiDAU sono dotati di 16 canali digitali e di una frequenza di campionamento di 100 kHz e appartengono alla famiglia K3840AS.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 16 canali di ingresso digitale
- 2 gruppi di ingresso isolati
- Compatibile con i livelli di uscita CMOS a 5 V
- Pullup interni per i segnali di ingresso
- Frequenza di campionamento regolabile fino a 100 kHz
I moduli di ingresso digitale per il sistema stazionario KiDAU dispongono di 16 ingressi digitali isolati galvanicamente in due gruppi da 8 ingressi ciascuno. La frequenza di campionamento massima è di 100 kHz. Questi dispositivi possono memorizzare i dati per un ciclo di 1800 s a una frequenza di campionamento di 100 kHz, il che consente all'utente di iniziare a registrare i dati prima che il test venga effettivamente avviato. Ciò garantisce il corretto funzionamento del sistema di misura ed evita la perdita di dati. Il punto di innesco viene registrato e registrato come nei sistemi precedenti. Non è necessaria un'alimentazione ininterrotta per conservare i dati, poiché per la loro memorizzazione vengono utilizzate delle flash-EEPROM.
Caricamento in corso
Caricamento in corso