Moduli di interfaccia di tensione per KiBox2 (VAQ) / 5270B

5270B
Interfaccia di tensione universale ad alta velocità
Caratteristiche/vantaggi principali
- A 1 canale
- Isolato galvanicamente
- Condizionamento del segnale e conversione analogico-digitale
- 800kHz
KiBox2 consente di misurare e analizzare i flussi di potenza all'interno di gruppi propulsori standard (solo ICE) e complessi (MHEV, PHEV, BEV) in futuro. I dati vengono registrati e memorizzati attraverso la gamma completa di interfacce di ingresso fornite dal sistema, sia analogiche che digitali. I dati sono completamente allineati nel tempo, con la possibilità di applicare calcolatori standard o definiti dall'utente, in tempo reale, per un'analisi "al volo". I dati possono essere archiviati, visualizzati e analizzati all'interno del software KiBox2 Cockpit. Per un'ulteriore elaborazione con strumenti di analisi offline standard del settore, sono disponibili numerosi formati di esportazione di file standard del settore. Inoltre, il sistema può essere interfacciato a un host (tipicamente un sistema di automazione del banco di prova o uno strumento applicativo del sistema di controllo), consentendo la comunicazione dei dati durante l'esecuzione della misura per la sincronizzazione dei dati di KiBox2 con altri dispositivi e/o l'host. Le interfacce dello strumento KiBox2 utilizzano protocolli standard del settore e supportano il controllo remoto (nonché il trasferimento dei dati) quando questo è disponibile sul sistema host. Il sistema supporta la connettività wireless per consentire l'utilizzo dell'apparecchiatura senza bisogno di cavi di collegamento al PC host. Inoltre, la capacità di localizzazione GPS completa consente all'utente di integrare dati di tracciamento basati sulla posizione durante i test su strada.
Caricamento in corso
Caricamento in corso