Modulo di digitalizzazione DiMod, monocanale o multicanale per applicazioni di crash test e di altro tipo / DTI308

Il modulo di digitalizzazione del segnale DTI308 semplifica le attività di elaborazione del segnale, rendendo più efficiente la raccolta e l'analisi dei dati in applicazioni come i test automobilistici o l'analisi strutturale.

DTI308

Il modulo di digitalizzazione del segnale DTI308 semplifica le attività di elaborazione del segnale, rendendo più efficiente la raccolta e l'analisi dei dati in applicazioni come i test automobilistici o l'analisi strutturale.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Spostamento della digitalizzazione sul sensore e maggiore densità di integrazione
  • Compatibile con tutti i sistemi DTI
  • Consente l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni
  • Migliore precisione nell'acquisizione e nell'elaborazione dei segnali
  • Aumento del numero di canali e maggiore autonomia del registratore fittizio
  • Riduzione del rischio di guasto grazie al test funzionale e all'analisi degli errori

Il DTI308 offre la conversione del segnale analogico-digitale con particolare attenzione all'efficienza e all'adattabilità. Il suo design, che utilizza la tecnologia embedded, garantisce una struttura compatta e leggera che si integra in diversi sistemi.

Questo dispositivo si distingue per la sua adattabilità. Grazie alla possibilità di regolare il guadagno elettrico e l'offset, è in grado di adattarsi a vari sensori, ampliando le sue applicazioni in diversi campi. Il suo basso consumo energetico non solo aumenta l'efficienza, ma estende anche il tempo di funzionamento del manichino, riducendo il riscaldamento e il tempo di raffreddamento prima dei crash test.

Inoltre, il DTI308 semplifica la gestione del firmware grazie alla funzione di bootloader incorporata, consentendo aggiornamenti rapidi da qualsiasi luogo senza interruzioni.

In sintesi, il DTI308 rappresenta l'efficienza, l'adattabilità e la facilità di conversione del segnale analogico-digitale.

Caricamento in corso
Caricamento in corso