Dadi di montaggio e anelli di fissaggio associati / Mounting-Nut

Questi dadi di montaggio sono disponibili in due versioni diverse, M10x1 o 3/8-24 UNF. Gli anelli di fissaggio corrispondenti sono disponibili separatamente.

Mounting-Nut

Questi dadi di montaggio sono disponibili in due versioni diverse, M10x1 o 3/8-24 UNF. Gli anelli di fissaggio corrispondenti sono disponibili separatamente.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Filettatura di montaggio con filettatura M10x1 o 3/8-24 UNF
  • Dimensioni: DxL (mm) 9x14,8
  • Anelli di fissaggio (separatamente) con dimensioni: DxdxL (mm) 7,1x5,7x0,7
undefined
Caricamento in corso
Caricamento in corso