Sistema di analisi delle prestazioni KiSprint per gli sprint / 9693A

Biomechanical measuring systems from Kistler provide the basis for comprehensive performance diagnostics.

9693A

KiSprint è un sistema completo per analizzare, confrontare e migliorare le partenze in sprint. Il sistema comprende la misurazione della forza, l'acquisizione di video ad alta velocità, la misurazione della velocità e un software per analizzare e confrontare diversi parametri, atleti e sessioni.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Sistema portatile per uso interno ed esterno
  • Facile da configurare
  • Semplice regolazione dell'angolo e della posizione della pedana
  • Il software traduce i dati in parametri di prestazione affidabili e contiene una modalità di confronto
I blocchi di partenza strumentati registrano le forze tridimensionali per ogni gamba separatamente. L'angolo e la posizione della pedana sono facilmente regolabili e la pedana è conforme ai blocchi di gara. Il blocco di partenza strumentato è fissato al suolo con punte. Una videocamera ad alta velocità riprende i primi metri della partenza dello sprint. Un dispositivo laser per la misurazione della distanza rileva la distanza dell'atleta nel tempo. Il dispositivo si rivolge alla regione lombare dell'atleta e consente una misurazione continua della velocità durante l'intera fase di accelerazione. Inoltre, sono disponibili tempi intermedi per qualsiasi distanza. L'acquisizione dei dati viene attivata da una pistola elettronica di partenza. L'impostazione del sistema è rapida e semplice e il funzionamento è facile e intuitivo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso