Perni di montaggio, da 6-32 UNC a 10 - 32 UNF / 8430K

L'Accelerometro montato è il tipo di montaggio preferito per testare una struttura. Con le superfici di montaggio adeguatamente preparate e la coppia di montaggio correttamente rispettata, si ottiene la più ampia gamma di frequenze utilizzabili.

8430K

L'Accelerometro montato è il tipo di montaggio preferito per testare una struttura. Con le superfici di montaggio adeguatamente preparate e la coppia di montaggio correttamente rispettata, si ottiene la più ampia gamma di frequenze utilizzabili.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Filettature da 6-32 UNC a 10 - 32 UNF
  • In rame berillio
  • L = 6,9 mm (0,27 pollici)
L'Accelerometro montato tipo 8430K è utilizzato per formare una connessione rigida tra l'accelerometro e l'oggetto in prova ed è lavorato in rame al berillio o in acciaio inox per garantire un'elevata resistenza e un elevato modulo di elasticità, unitamente a limiti elastici elevati. È disponibile in diverse misure di filettatura, con filettature imperiali e metriche alle estremità opposte o come inserto di conversione della filettatura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso