Perno di montaggio, da 10 - 32 UNF a M6 / 8411

8411
L'Accelerometro montato è il tipo di montaggio preferito per testare una struttura. Con le superfici di montaggio adeguatamente preparate e la coppia di montaggio correttamente rispettata, si ottiene la più ampia gamma di frequenze utilizzabili.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 10 - 32 filettature UNF a M6
- In rame berillio
- L = 10,4 mm (.41 in)
Il Perno di montaggio tipo 8411 viene utilizzato per formare una connessione rigida tra l'accelerometro e l'oggetto in prova ed è lavorato in rame al berillio o in acciaio inox per garantire un'elevata resistenza e un elevato modulo di elasticità, unitamente a limiti elastici elevati. È disponibile in diverse dimensioni di filettatura, con filettature imperiali e metriche alle estremità opposte o come inserto di conversione della filettatura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso