Piastra di forza 3D con piastra superiore in vetro (campo di misura Fz 0 ... 10 kN) / 9285B
9285B
Piastra di forza multicomponente con piastra superiore in vetro per misurare le forze di reazione al suolo, i momenti e il centro di pressione in biomeccanica.
Caratteristiche/vantaggi principali
- La piastra superiore in vetro consente di registrare la superficie di contatto.
- Ampio campo di misura (0 ... 10 kN)
- Eccellente precisione di misura
- Buona precisione del centro di pressione (COP)
- Soglia Fz <250 mN
Le piastre di forza multicomponente del tipo 9285B sono costituite da una struttura di base su cui sono montati quattro sensori piezoelettrici di forza a 3 componenti con un elevato precarico. Su questi sensori è montata una lastra di vetro composito a triplo strato. I valori di diafonia molto bassi dei sensori, insieme allo speciale principio di progettazione, garantiscono un'ottima precisione del centro di pressione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso