Piastra di forza 3D portatile (campo di misura Fz 0 ... 5 kN) / 9260AA

9260AA
Caratteristiche/vantaggi principali
- Eccellente precisione del centro di pressione (COP)
- Montaggio semplice
- Applicazione mobile flessibile
- Installazione versatile
- Soglia Fz <250 mN
Queste piastre di forza multicomponente (famiglia Tipo 9260AA) hanno una finitura testurizzata antiscivolo e sono disponibili in due dimensioni (300x500 mm e 600x500 mm). Invece di essere montate su un telaio come le piastre di forza convenzionali, possono essere utilizzate su qualsiasi superficie piana. Questo riduce drasticamente i costi di installazione. La soluzione a passerella del tipo 9418A consente di installare una o più piastre di forza in modo molto economico e versatile. Sono disponibili telai di montaggio per l'installazione permanente o a filo pavimento. È anche possibile installare telai multipli che consentono il montaggio di più piastre di forza e manichini in diverse disposizioni. Nonostante il campo di misura molto ampio (0 ... 5 kN), questa piastra di forza offre una precisione e una linearità eccezionali per l'intero spettro di applicazioni e garantisce una protezione da sovraccarichi fino a 8 kN per carichi statici (e notevolmente superiori per carichi impulsivi). Questi sensori di forza piezoelettrici a 3 componenti hanno valori di diafonia molto bassi e, insieme allo speciale principio di progettazione, garantiscono un'eccellente precisione del centro di pressione. La stabilità della sensibilità a lungo termine rende le piastre di forza Kistler un investimento affidabile e conveniente.