Piastra di forza 3D portatile con piastra superiore in alluminio, campo di misura Fz 0 ... 10 kN / 9286B

Piastra di forza robusta e portatile con eccellente precisione del centro di pressione (COP). Ampio campo di misura, facile installazione per un uso versatile e mobile.

9286B

Piastra di forza robusta e portatile con eccellente precisione del centro di pressione (COP). Ampio campo di misura, facile installazione per un uso versatile e mobile.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Eccellente precisione del centro di pressione (COP)
  • Campo di misura molto ampio (0 ... 10 kN)
  • Montaggio semplice
  • Applicazione flessibile e mobile
  • Soglia Fz <250 mN
Invece delle tradizionali piastre di forza montate su telaio, le piastre di forza multicomponente del tipo 9286B possono essere utilizzate semplicemente su qualsiasi superficie piana. Questo riduce drasticamente i costi di installazione. L'altezza complessiva ridotta di soli 35 mm e il peso inferiore a 18 kg consentono un uso flessibile e portatile della piastra. I sensori piezoelettrici di forza a 3 componenti hanno valori di diafonia molto bassi e, insieme allo speciale principio di progettazione, garantiscono un'eccellente precisione del centro di pressione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso