Piastra di forza 3D con uscita digitale, campo di misura Fz -10 ... 20 kN / 9667AA
9667AA
Piastre di forza versatili che offrono un'ampia gamma di applicazioni grazie all'ampio campo di misura, all'elevata frequenza naturale, all'eccellente precisione di misura, all'elettronica digitale integrata e alla semplicità di connessione e sincronizzazione PTP di un numero illimitato di piastre in un unico sistema.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campo di misura estremamente ampio (-10 ... 20 kN)
- Eccellente precisione di misura
- Alta frequenza naturale
- Elettronica digitale integrata con Amplificatore di carica
- Sincronizzazione PTP di sistemi di piastre di forza (16+ piastre)
Le piastre di forza multicomponente del tipo 9667AA sono costituite da una piastra superiore in alluminio a sandwich di costruzione avanzata e leggera e da 4 sensori di forza piezoelettrici a 3 componenti integrati. Di conseguenza, sono complessivamente molto rigide e consentono di effettuare misure in una gamma di frequenze molto ampia.
Grazie alle speciali proprietà dei sensori piezoelettrici, la piastra di forza è altamente sensibile e può misurare simultaneamente fenomeni molto dinamici coinvolti in un'ampia gamma di applicazioni.
Caricamento in corso
Caricamento in corso