Piastra di forza 3D di grandi dimensioni, campo di misura Fz -10-20 kN / 9287C

Piastra di forza versatile, struttura leggera per misure dinamiche, campo di misura estremamente ampio, eccellente precisione e grande frequenza naturale.

9287C

Piastra di forza versatile, struttura leggera per misure dinamiche, campo di misura estremamente ampio, eccellente precisione e grande frequenza naturale.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Campo di misura estremamente ampio (-10 ... 20 kN)
  • Eccellente precisione di misura
  • Alta frequenza naturale
  • Applicazione versatile
  • Soglia Fz <250 mN
Le piastre di forza multicomponente del tipo 9287C sono costituite da una piastra superiore in alluminio a sandwich di costruzione avanzata e leggera e da quattro sensori di forza piezoelettrici a 3 componenti integrati. In questo modo sono estremamente rigide e consentono di effettuare misure in un intervallo di frequenza utile molto ampio. Grazie alle speciali proprietà dei sensori piezoelettrici, le piastre di forza sono altamente sensibili e possono misurare simultaneamente fenomeni molto dinamici che si verificano in un'ampia gamma di applicazioni.
Caricamento in corso
Caricamento in corso