Trasduttori di pressione piezoresistivi, filettatura M6x1, connettore Lemo, flylead, fino a 250 bar / 4080B

4080B
Caratteristiche/vantaggi principali
- Trasduttori di pressione piezoresistivi con campi di pressione di 5, 10, 20, 130 e 250 bar
- Connettore Lemo o cavo volante 1 m (/ 4 m)
- Misura della temperatura interna
- Intervallo di temperatura operativa: -40 ... 150°C
- Dimensioni (LC) DxL (mm): D12,5x44,7
- Dimensioni (FL) DxL (mm): D12,5x48,7
- Peso: <13.5 g
I trasduttori di pressione assoluta tipo 4080B sono progettati per resistere all'ambiente severo delle corse e dei banchi prova in fabbrica. L'elemento di misura completamente separato dai media consente di operare senza preoccuparsi delle prestazioni o dell'affidabilità del trasduttore. Il Trasduttore 4080B ha dimostrato la sua forza negli sport motoristici più impegnativi, dove la robustezza e le prestazioni sono essenziali, soprattutto per i trasduttori utilizzati nei sistemi di controllo. I campi di misura di 5, 10, 20, 130 e 250 bar con un'uscita di 0,2 ... 4,4 VCC coprono la maggior parte delle applicazioni, come i sistemi di sterzo e di frenatura, i circuiti idraulici, dell'acqua e dell'olio, le misure di pressione del cambio, del pneumatico e del carburante. Inoltre, il trasduttore include un'uscita di tensione di temperatura di 2,4 ... 4,2 VCC. Questa sonda di temperatura si trova sull'elemento sensibile della pressione stessa e fornisce dati utili per la diagnosi. La compatibilità elettromagnetica migliorata garantisce un funzionamento affidabile e una qualità di misura anche in ambienti con effetti elettrici o elettromagnetici.