Pinze di serraggio ER32 per l'utilizzo di DCR dei tipi 9125A e 9170A, diametro del gambo compreso tra 1 ... 2 e 19 ... 20 mm / 9169A
9169A
Le pinze di serraggio ultraprecise ER32 di Kistler sono realizzate per l'uso con i dinamometri rotanti (RCD) dei tipi 9125A e 9170A in conformità alla norma DIN 6499.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Pinze di serraggio ultraprecise secondo DIN6499
- Da utilizzare con i dinamometri rotanti (RCD) dei tipi 9125A e 9170A.
- Dimensione esterna: ER32
- Dimensioni di serraggio del gambo dell'utensile da 1 ... 2 mm a 19 ... 20 mm
- In conformità alla norma DIN 6499
Le pinze di serraggio ultraprecise ER32 di Kistler sono realizzate per l'uso con i dinamometri rotanti (RCD) dei tipi 9125A e 9170A in conformità alla norma DIN 6499.
Caricamento in corso
Caricamento in corso