Viti cave di precarico per pin piezoelettrici per la misurazione della deformazione longitudinale del tipo 9243 / 6427A
6427A
Sono viti di precarico standard per l'installazione di spilli piezoelettrici di misura longitudinali del tipo 9243.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Per il semplice pretensionamento del perno di misura
- Può essere serrato con chiavi esagonali standard
- Passaggio per il cavo del sensore
- Disponibile nella misura metrica 8 o 11
La vite di montaggio fa parte degli accessori di montaggio per il perno di misura longitudinale e consente di montare il sensore in modo semplice e di pretensionarlo correttamente. Il cavo del sensore può essere tirato attraverso il passante e la vite di pretensionamento può essere fissata con una chiave adatta (misura metrica 8 o 11).
Caricamento in corso
Caricamento in corso