LabAmp WL Receiver, sistemi di acquisizione dati (DAQ) per Dinamometri rotanti da taglio del tipo 9170B / 5347A

5347A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Progettato per il funzionamento con gli interruttori differenziali senza fili del tipo 9170B
- Elaborazione continua del segnale digitale
- Interfaccia Ethernet per il collegamento alla rete o al PC
- Visualizzazione dello stato del Canale tramite LED
- Ingresso di trigger per avviare le misure
Il ricevitore LabAmp WL Kistler del tipo 5347A è un potente dispositivo di acquisizione dei dati, che trasmette i valori di misura digitalizzati via Ethernet a un computer di livello superiore che esegue l'applicazione Piezo Tool System per ulteriori analisi. Il dongle del ricevitore, che di solito viene posizionato il più vicino possibile all'RCD wireless per garantire la massima stabilità della connessione, acquisisce i segnali di dati trasmessi dal dinamometro e li inoltra al ricevitore LabAmp WL. Il ricevitore stesso funge da dispositivo centrale per l'elaborazione e la scalatura dei dati ricevuti. L'uscita del ricevitore WL può essere accessibile attraverso un flusso di dati tramite connessione Ethernet o uscite analogiche (± 10 V). Il ricevitore LabAmp WL contribuisce quindi in modo significativo a una catena di misura snella ma altamente funzionale, con la massima flessibilità.