Scatole adattatore per il collegamento di Sensori di pressione della cavità a ComoNeo, singolo e multicanale / 5415A

5415A
Queste scatole adattatore sono utilizzate per collegare in modo pratico diversi tipi di Sensori di pressione della cavità (monocanale, multicanale) con ComoNeo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 4 o 8 canali
- 4 x 1 canale BNC, 8 x 1 canale BNC, 2 x 4 canali o 8 canali con connettore in stampo
- Connettore a 4 canali, 8 canali o 2 x 4 canali sul sistema
- Intervallo di temperatura operativa: 0 ... 200°C
Queste scatole adattatore sono utilizzate per collegare in modo pratico diversi tipi di sensori di pressione della cavità (monocanale, multicanale) con ComoNeo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso