Schermi luminosi per la misurazione della velocità, mobili e robusti (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2521A

Questi schermi luminosi servono a misurare la velocità dei proiettili. Sono adatti per proiettili subsonici, supersonici e quasi sonici (50 ... 3000 m/s). Il sistema è applicabile in ambienti difficili grazie al grado di protezione IP66.

2521A

Questi schermi luminosi servono a misurare la velocità dei proiettili. Sono adatti per proiettili subsonici, supersonici e quasi sonici (50 ... 3000 m/s). Il sistema è applicabile in ambienti difficili grazie al grado di protezione IP66.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Ampio intervallo di velocità (50 ... 3000 m/s)
  • Gamma di calibri: 4 ... 40 mm
  • Precisione fino a <0,2% (a seconda della velocità)
  • Adatto ad ambienti difficili (IP66)

La famiglia Tipo 2521A è ideale per misurare la velocità dei proiettili. Lo schermo luminoso lavora nello spettro dell'infrarosso. Ciò garantisce un'ottima precisione di misura per un'ampia gamma di velocità di proiettili subsonici e supersonici. Con filtri appropriati, è possibile misurare facilmente anche proiettili quasi sonici. Lo schermo luminoso è stato progettato per essere pienamente compatibile con la famiglia di registratori transitori tipo 2529A. Il segnale di uscita analogico fornisce una rappresentazione di alta qualità della forma fisica del proiettile. Ciò consente di scegliere il tipo di misura di velocità più appropriato (punta, estremità o qualsiasi combinazione), che si adatta meglio alla forma del proiettile utilizzato. Per le nuvole di proiettili (ad esempio, pallini da caccia), il 2521 è adatto a calcolare il centro di gravità della nuvola per le misure di velocità.

Caricamento in corso
Caricamento in corso