Segmenti di pareti d'urto standard, sistema SmartCrash, Elementi di misurazione triassiale della forza / 9655B

9655B
I segmenti standard SmartCrash con elementi di misurazione triassiale della forza ed elettronica integrata per l'acquisizione e la memorizzazione dei dati sono stati sviluppati per misurare le forze durante i crash test dei veicoli per le configurazioni a larghezza piena o a media sovrapposizione (40%).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Cavo di collegamento singolo per segmento
- Ideale per le misure dinamiche grazie all'elevata rigidità e all'alta frequenza naturale
- Ampio campo di misura
- Eccellente linearità ed elevato grado di protezione da sovraccarico
- Acquisizione e archiviazione dati integrata
- Funzionalità TEDS
- Precarico e calibrato
L'elemento di misurazione triassiale SmartCrash è costituito da una piastra superiore e una di base, da un sensore al quarzo piezoelettrico precaricato da una vite a espansione cava tra la piastra di base e la piastra superiore e da un'elettronica integrata per la preelaborazione dei dati. Ogni singolo elemento di misurazione triassiale SmartCrash misura le 3 forze ortogonali Fx, Fy e Fz delle forze che influiscono durante l'incidente. Il sensore piezoelettrico dell'elemento di misura della forza genera una carica proporzionale alla forza, che viene amplificata ed elaborata. Un'unità per la digitalizzazione dei segnali analogici (modulo DiMod) è incorporata in ogni singolo elemento di misurazione triassiale di SmartCrash. I segnali di carica vengono convertiti in un segnale di tensione, digitalizzati da un convertitore A/D e memorizzati in un registratore di dati centrale che esegue contemporaneamente la parametrizzazione e il controllo. Prima di eseguire la misura vera e propria, viene eseguito un controllo automatico del sistema per verificare che l'intera catena di misura funzioni correttamente. Il singolo elemento di misurazione triassiale della forza è collegato al registratore di dati tramite un cavo di collegamento corrispondente e un'interfaccia RS-485. L'elemento di misura della forza SmartCrash viene fornito calibrato e pronto per essere utilizzato per le misurazioni subito dopo il montaggio. L'alimentazione di un elemento di misurazione triassiale SmartCrash è fornita dall'unità di alimentazione o da un PC industriale (controller).
Caricamento in corso
Caricamento in corso