Segmenti di parete d'urto a piccola sovrapposizione, sistema SmartCrash, Elementi di misurazione triassiale della forza / 9661B

I segmenti di sovrapposizione SmartCrash con elementi di misurazione triassiale della forza ed elettronica integrata per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati sono stati sviluppati per la misurazione della forza durante i crash test del veicolo per la configurazione a sovrapposizione ridotta (25%).

9661B

I segmenti di sovrapposizione SmartCrash con elementi di misurazione triassiale della forza ed elettronica integrata per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati sono stati sviluppati per la misurazione della forza durante i crash test del veicolo per la configurazione a sovrapposizione ridotta (25%).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Cavo di collegamento singolo per segmento
  • Ideale per le misure dinamiche grazie all'elevata rigidità e all'alta frequenza naturale
  • Ampio campo di misura
  • Eccellente linearità ed elevato grado di protezione da sovraccarico
  • Acquisizione e archiviazione dati integrata
  • Funzionalità TEDS
  • Precarico e calibrato
Un segmento di sovrapposizione SmartCrash (650x1000 mm) è costituito da 32 x 3 componenti degli elementi di forza SmartCrash tipo 9661B40 e da 8 x 3 componenti degli elementi angolari SmartCrash tipo 9359B1. Le dimensioni e il numero di elementi di forza d'urto possono essere adattati ai requisiti tecnici del cliente. Ogni singolo elemento di forza d'urto misura le tre forze ortogonali Fx, Fy e Fz. Gli elementi di misurazione triassiale nell'uscita del sensore di forza producono una carica proporzionale alla forza, che viene amplificata ed elaborata. Un'unità per la digitalizzazione dei segnali analogici (DiMod) è incorporata in ogni singolo elemento di forza d'urto. I segnali di carica vengono convertiti in un segnale di tensione, digitalizzati da un convertitore A/D e memorizzati in un registratore di dati centrale che esegue contemporaneamente la parametrizzazione e il controllo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso