Sensori di coppia a reazione per misure non rotanti da 0,25 Nm a 100 Nm / 4509A
4509A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Precisione di misura 0,2% FSO
- Prezzo basso
- Sistema a ponte intero di estensimetri
- Design del sensore estremamente compatto
- Lunga durata di vita
- Design robusto e affidabile
- Facile da usare
Il design è stato ottimizzato in termini di lunghezza, peso e volume della costruzione, in modo tale che le forze assiali e i momenti flettenti utilizzino l'elemento di misura solo in misura molto ridotta. Per compiti di misura speciali, la robusta costruzione dei nostri sensori di coppia può essere adattata alle rispettive condizioni di installazione.
I sensori sono adatti a misurare un momento dinamico o quasistatico intorno all'asse del sensore.
Esempi di applicazione:
- Regolazione della coppia di avvitatori rotanti
- Controllo delle connessioni a vite
- Taratura di chiavi dinamometriche manuali
- Test di torsione di molle
- Misure su frizioni a slittamento
- Misura dei momenti di avviamento dei motori elettrici
- Misura delle fluttuazioni di sincronizzazione e delle vibrazioni di torsione, in particolare su piccoli motori di servizio e stepper
- Controllo degli interruttori rotanti (test sul prodotto)