Sensori ottici di altezza laser, sensori HF / CHFA

I sensori di altezza laser HF sono progettati per la misurazione della distanza senza contatto per le prove di dinamica del veicolo.

CHFA

I sensori di altezza laser HF sono progettati per la misurazione della distanza senza contatto per le prove di dinamica del veicolo.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Sensori HF con campi di lavoro di 100 ... 900 mm (a seconda del tipo)
  • Campi di lavoro: 100 ... 350 mm (HF-250C), 125 ... 625 mm (HF-500C), 150 ... 900 mm (HF-750C)
  • Design compatto
  • Per misure statiche e dinamiche
  • Uscite di segnale: analogiche, CAN e RS-232C
  • Requisiti di assistenza e manutenzione trascurabili
I sensori laser di altezza Kistler della serie HF utilizzano il principio della triangolazione ottica. Un laser rosso visibile viene focalizzato sulla superficie stradale. La luce riflessa viene collimata su una matrice CCD lineare. La distanza dall'oggetto viene calcolata in base alla posizione del punto luminoso sulla matrice CCD. L'uscita del sensore è direttamente proporzionale all'altezza misurata. I sensori HF possono essere montati insieme a un Correvit SFII-P sullo stesso supporto, consentendo così la misurazione simultanea dell'angolo di sbandamento e dell'altezza di marcia del veicolo rispetto alla corsa della molla. I sensori HF vengono configurati con il software KiCenter di Kistler tramite la porta seriale (RS-232C).
Caricamento in corso
Caricamento in corso